Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240A7AAC

120H1299

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-1/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-5/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
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
Cilinderinhoud [cm3]227.60 cm³
Compressor voedingsspanning [V]575/3/60
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilieDSH
Fase3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-1/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]632 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]618 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]302 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410A
Koppel aarde [Nm]4.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel GP LP [Nm]15 N-m
Koppel olie aftap [Nm]35 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]575 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]517 V
Lage zijde TS max.52.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie575 V
LRA175 A
LRA LST 60 Hz [A]15.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-7AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximale werkstroom [MOC]38 A
Model numberDSH240A7AAC
MotorbeveiligingElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie160SZ
Olievereffening2-1/4'' Rotolock
Olievulling [l]6.10 L
OmschrijvingDSH240-7
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
ProducttypeDSH240
Referentienummer8556208
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA28 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenStud M5
Test HP [bar] [max.]53.6 bar
Test LP [bar] [max.]34.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]653.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
Viscositeit [cP]32.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde2.9 L
Volume lage zijde27.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.94 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-5/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht114.73 Kilogram
Netto gewicht108 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume590.625 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424206512