Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-1/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-5/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Cilinderinhoud [cm3]269.00 cm³
Compressor voedingsspanning [V]380-400/3/60
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomizerNo
FamilieDSH
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-1/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]418 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]648 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]331 mm
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410A
Koppel aarde [Nm]4.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.52.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie380 V
Kenmerkend
Waarde
LRA310 A
LRA LST 60 Hz [A]13.50 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
MotorbeveiligingElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Olie aftap1/4'' flare
Oliereferentie160SZ
Olievereffening2-1/4'' Rotolock
Olievulling [l]6.10 L
OmschrijvingDSH294-9
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
ProducttypeDSH294
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8556089c
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenStud M5
Test HP [bar] [max.]48.7 bar
Test LP [bar] [max.]34.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]683.0 mm
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid6
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]32.0 cP
Volume hoge zijde2.5 L
Volume lage zijde28.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.36 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-5/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht117.83 Kilogram
Netto gewicht111 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm