Scroll compressor, DSH120A7ALA
120H1201
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 120H1851
120H1201
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
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-3/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Scroll compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cilinderinhoud [cm3] | 116.90 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 575/3/60 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
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
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 632 V |
| Hoge zijde TS max. | 150.0 °C |
| Hoge zijde TS min. | -35.0 °C |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 509 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 278 mm |
| IDV | Yes |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Kleur | Blue |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Koppel aarde [Nm] | 2.00 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 575 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 517 V |
| Lage zijde TS max. | 55.0 °C |
| Lage zijde TS min. | -35.0 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lekkageclassificatie | 575 V |
| LRA | 103 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 10.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | Del-DSH120-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximale werkstroom [MOC] | 19 A |
| MCC | 24 A |
| Model number | DSH120A7ALA |
| Motorbeveiliging | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oliereferentie | 160SZ |
| Olievereffening | 1-3/4'' Rotolock |
| Olievulling [l] | 3.30 L |
| Omschrijving | DSH120-7 (Old) |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor DSH |
| Productnaam SCIP-dossier | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Producttype | DSH120 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referentienummer | 8560003 |
| RLA | 17.1 A |
| Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| SCIP-dossiernr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Stroomaansluitingen | Screw 4.8 mm |
| Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
| Test LP [bar] [max.] | 33.3 bar |
| Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
| Totale hoogte [mm] | 540.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
| Vervangingscode | 120H1534 |
| Verzonden bevestiging | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Verzonden instructies | Installation instructions |
| Verzonden olie | Initial oil charge |
| Viscositeit [cP] | 32.0 cP |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volume hoge zijde | 0.7 L |
| Volume lage zijde | 13.6 L |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 1.57 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1-3/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 69.78 Kilogram |
| Netto gewicht | 64 Kilogram |
| Volume | 0.408 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |