Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU-H, Aantal plaatjes: 90-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H39L-EZU-H, Aantal plaatjes: 90

111H0615

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes90
ApplicatieHeat pump
Bereik aansluitmaat Q1H1"3/8
Bereik aansluitmaat Q2H1"3/8
Bereik aansluitmaat Q3H1/2
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieVerdamper
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCEEACUL
H1 conn.-grootteQB9.2
H1 conn.-typeAdapter
H2 conn.-grootteQB9.2
H2 conn.-typeAdapter
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.39
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonEZU-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H39L-EZU-H
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH39L-EZU-H
UitrustingNull
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.2 Kilogram
Netto gewicht8.1 Kilogram
Volume17.909 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm