097U0397
097U0397
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | ISO 228 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter afschermbuis [inch] | 0.236 in |
| Diameter afschermbuis [mm] | 6.0 mm |
| Diameter beschermings materiaal | AISI 316 TI |
| El. aansl. maat | Pg 9 |
| Elektrische aansluiting | Angular connector |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte procesaansluiting | 1/4 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 13 pc |
| Insertie type | Vast |
| Insteeklengte [inch] | 8.500 in |
| Insteeklengte [mm] | 215 mm |
| Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] | 200 °C |
| Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] | 0 °C |
| Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] | 392 °F |
| Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] | 32 °F |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7154 |
| Meetbereik [°C] [Max] | 200 °C |
| Meetbereik [°C] [Min] | 0 °C |
| Meetbereik [°F] [Max] | 392 °F |
| Meetbereik [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 85 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 185 °F |
| Proces aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Temperatuurtransmitter |
| Producttype | MBT 155 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor element [stuks] | 1 pc |
| Sensor element standaard | ISO 60751 |
| Sensor element tolerantie | Klasse B |
| Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 Ohm |
| Sensor inzet | Verwisselbaar |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| Standaard procesaansluiting | ISO 1179-2 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Transmitter type | Geïntegreerd |
| Type aanduiding | MBT 155 Apply to 097U7154 |
| Type procesaansluiting | G |
| Type sensorelement | Pt |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.12 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.495 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |