Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 N, Vehicle compressor

097C6317

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13975
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingVehicle compressor
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-1/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Cilinder2
Clutch typeNo
Compressor voedingsspanning [V]w/o motor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GoedkeuringsnormNo
Intermediate flange/adapterNo
KleurNot painted
Legacy BOCK ID13975
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCompressor FKX30/325 N SERVICE
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberFKX30/325 N
Oil sump heater220-240V AC
Oil typeBOCKlub E55
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepOpen type compressors
ProductnaamReciprocating compressor FK
ProducttypeFKX30
Suction connection size [mm]28.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingFKX30/325 N

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht33.5 Kilogram
Netto gewicht25.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume135.828 Liter
EAN/UPC5715162971017