BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled
097B14557
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
097B14557
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Semi-hermetic air cooled |
| Afmetingen uitlaataansluiting [inch] | 1/2 in |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Cilinder | 2 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Goedkeuringsnorm | No |
| IP Klasse | IP44 |
| Kleur | Blue (standard) |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Legacy BOCK ID | 14557 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/75-4 Service |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Merk | BOCK |
| Model number | HA12P/75-4 |
| Motorbeveiliging | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Omschrijving | Compressor HA12P/75-4 Service |
| Opmerkingen persaansluiting | Standard |
| Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
| Opmerkingen persaansluiting | Standard |
| Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Semi-hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor HA |
| Producttype | HA12P |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type aanduiding | HA12P/75-4 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 62 Kilogram |
| Netto gewicht | 52.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573662 |