Danfoss logo
BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled

097B13808

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13808

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingSemi-hermetic air cooled
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-1/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-5/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Anti-vibration padsYes
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capacity regulatorNo
Cilinder4
Compressor voedingsspanning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
GoedkeuringsnormNo
IP KlasseIP44
KleurBlue (standard)
Koelmiddel(en)R404A
Legacy BOCK ID13808
Length (mm)805.00000
Material DescriptionCompressor HAX5/945-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberHAX5/945-4
MotorbeveiligingMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
OmschrijvingCompressor HAX5/945-4 Service
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepSemi-hermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor HA
ProducttypeHAX5
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingHAX5/945-4

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht227.6 Kilogram
Netto gewicht205.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume428.8 Liter
EAN/UPC5715162575284