Danfoss logo
BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13778

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13778

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingSemi-hermetic suction gas cooled
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-1/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Anti-vibration padsYes
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capacity regulatorNo
Cilinder4
Compressor voedingsspanning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Fase3
Frequency Hz50
GoedkeuringsnormNo
IP KlasseIP65
KleurBlue (standard)
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR407F
Legacy BOCK ID13778
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HGX4/555-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberHGX4/555-4 S
MotorbeveiligingMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
OmschrijvingCompressor HGX4/555-4 S Service
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepSemi-hermetic compressors
ProductnaamReciprocating compressor HG
ProducttypeHGX4
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingHGX4/555-4 S

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht169.5 Kilogram
Netto gewicht153.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575475