BOCK, HG6/1410-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13727
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13727
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
097B13727
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Afmetingen uitlaataansluiting [inch] | 1-3/8 in |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 2-1/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilinder | 4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fase | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Goedkeuringsnorm | No |
| IP Klasse | IP65 |
| Kleur | Blue (standard) |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Legacy BOCK ID | 13727 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Material Description | Compressor HG6/1410-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Merk | BOCK |
| Model number | HG6/1410-4 S |
| Motorbeveiliging | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Omschrijving | Compressor HG6/1410-4 S Service |
| Opmerkingen persaansluiting | Standard |
| Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
| Opmerkingen persaansluiting | Standard |
| Opmerkingen persaansluiting | Soldering |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Semi-hermetic compressors |
| Productnaam | Reciprocating compressor HG |
| Producttype | HG6 |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type aanduiding | HG6/1410-4 S |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 243.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 221.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575703 |