Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingOpen Type Compressor
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Cilinder2
Clutch typeNo
Compressor voedingsspanning [V]w/o motor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GoedkeuringsnormNo
KleurBlue (standard)
Koelmiddel(en)R717
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Kenmerkend
Waarde
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
OmschrijvingCompressor F2 NH3 Service
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingWelding
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingWelding
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepOpen type compressors
ProductnaamReciprocating compressor F
ProducttypeF2
Suction connection size [mm]19.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingF2 NH3

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht26.6 Kilogram
Netto gewicht18 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544