Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2nd/3rd sight glassNo
Afdichting afsluitingOpen Type Compressor
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-5/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]2-1/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capacity regulatorNo
Cilinder4
Clutch typeNo
Compressor voedingsspanning [V]w/o motor
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GoedkeuringsnormNo
KleurBlue (standard)
Koelmiddel(en)R134aR404AR407C
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSE55
OmschrijvingCompressor FX14/1366 Service
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepOpen type compressors
ProductnaamReciprocating compressor F
ProducttypeFX14
Suction connection size [mm]54.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingFX14/1366

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht163.6 Kilogram
Netto gewicht149 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629