Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor

097B11698

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2nd/3rd sight glassNo
Afdichting afsluitingOpen Type Compressor
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capacity regulatorNo
Cilinder4
Clutch typeNo
Compressor voedingsspanning [V]w/o motor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
GoedkeuringsnormNo
KleurBlue (standard)
Koelmiddel(en)R717
Legacy BOCK ID11698
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 NH3 Service
Kenmerkend
Waarde
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
MerkBOCK
Model numberF14/1166 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSP46
OmschrijvingCompressor F14/1166 NH3 Service
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingWelding
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingWelding
Product lineDanfoss BOCK®
ProductgroepOpen type compressors
ProductnaamReciprocating compressor F
ProducttypeF14
Suction connection size [mm]60.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Type aanduidingF14/1166 NH3

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht171.6 Kilogram
Netto gewicht157 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578643