PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX
095C0157
Model code: PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX
Palladio schroefcompressor
KS1RH0410NDIC ROZAZLZBCZGWXXX
----------------------------------------
Producttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temperatuurbereik: Standard temperature applicati
Versie:
Koudemiddel: Charged with HFC lubricant - R
Volumetrische verhouding: Volumetric ratio 2.6
Nominale verplaatsing: 410 m³/h
Motorcapaciteit: 125 kW
Voedingsspanning: 400V/3/50Hz SD
Capaciteitsregeling: Inverter driven - I
Goedkeuring: CE
Aansluittype: Suction valve, discharge valve
Aansluitdiameter: 108-80 mm
Magneetspoel: No
Karterverwarming: 230 VAC
Motorbeveiliging: No
Economizer:
Aansluiting voor oliekoeling: No
Aansluiting voor olieniveauschakelaar: 230/110 VAC
Aansluiting voor oliestroomschakelaar: 10 l/min
Startkit: No
Kleur: 7034 grey ral colour
Type verpakking: Wooden case
KS1RH0410NDIC ROZAZLZBCZGWXXX
----------------------------------------
Producttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temperatuurbereik: Standard temperature applicati
Versie:
Koudemiddel: Charged with HFC lubricant - R
Volumetrische verhouding: Volumetric ratio 2.6
Nominale verplaatsing: 410 m³/h
Motorcapaciteit: 125 kW
Voedingsspanning: 400V/3/50Hz SD
Capaciteitsregeling: Inverter driven - I
Goedkeuring: CE
Aansluittype: Suction valve, discharge valve
Aansluitdiameter: 108-80 mm
Magneetspoel: No
Karterverwarming: 230 VAC
Motorbeveiliging: No
Economizer:
Aansluiting voor oliekoeling: No
Aansluiting voor olieniveauschakelaar: 230/110 VAC
Aansluiting voor oliestroomschakelaar: 10 l/min
Startkit: No
Kleur: 7034 grey ral colour
Type verpakking: Wooden case
095C0157
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| \\Extra 1\\ | X | N/A |
| \\Extra 2\\ | X | N/A |
| \\Extra 3\\ | X | N/A |
| Approval | C | CE |
| Capaciteitsregeling | I | Inverter driven - I |
| Colour | G | 7034 grey ral colour |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Suction valve, discharge valve |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | L | Liquid injection connection ki |
| Gross Weight Kg | 972 | |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX | |
| Modelcode 01 | PALKS1RH0410NDIC | |
| Modelcode 02 | ROZAZLZBCZGWXXX | |
| Motor size | N | 125 kW |
| Motorbeveiliging | Z | No |
| Net Weight Kg | 887 | |
| Nominal displacement | 0410 | 410 m³/h |
| Oil cooling port | Z | No |
| Oil flow switch port | C | 10 l/min |
Kenmerkend | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| Oil level switch port | B | 230/110 VAC |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | X72 | X72 |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Productgroep | Configurable Products & Variants | |
| Producttype | PAL | PALLADIO |
| Producttype | PAL | |
| Refrigerant | R | Charged with HFC lubricant - R |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | Z | No |
| STAT GROUP | 00592 | 00592 |
| Temperature range | S | Standard temperature applicati |
| Typecode Part 1 | KS1RH0410NDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAZLZBCZGWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versie | 1 | Integrated inverter version |
| Volumetric ratio | H | Volumetric ratio 2.6 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 972 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 887 Kilogram |