PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX
095C0156
Model code: PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX
Palladio schroefcompressor
KS3NH0810QDIC FOZAHZZBZBDWXXX
----------------------------------------
Producttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temperatuurbereik: Standard temperature applicati
Versie:
Koudemiddel: Charged with HFO lubricant - N
Volumetrische verhouding: Volumetric ratio 2.6
Nominale verplaatsing: 810 m³/h
Motorcapaciteit: 160 kW
Voedingsspanning: 400V/3/50Hz SD
Capaciteitsregeling: Inverter driven - I
Goedkeuring: CE
Aansluittype: Suction valve, discharge bush
Aansluitdiameter: 108-80 mm
Magneetspoel: No
Karterverwarming: 230 VAC
Motorbeveiliging: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Aansluiting voor oliekoeling: No
Aansluiting voor olieniveauschakelaar: 230/110 VAC
Aansluiting voor oliestroomschakelaar: No
Startkit: D.O.L. start kit
Kleur: Danfoss RAL colour
Type verpakking: Wooden case
KS3NH0810QDIC FOZAHZZBZBDWXXX
----------------------------------------
Producttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temperatuurbereik: Standard temperature applicati
Versie:
Koudemiddel: Charged with HFO lubricant - N
Volumetrische verhouding: Volumetric ratio 2.6
Nominale verplaatsing: 810 m³/h
Motorcapaciteit: 160 kW
Voedingsspanning: 400V/3/50Hz SD
Capaciteitsregeling: Inverter driven - I
Goedkeuring: CE
Aansluittype: Suction valve, discharge bush
Aansluitdiameter: 108-80 mm
Magneetspoel: No
Karterverwarming: 230 VAC
Motorbeveiliging: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Aansluiting voor oliekoeling: No
Aansluiting voor olieniveauschakelaar: 230/110 VAC
Aansluiting voor oliestroomschakelaar: No
Startkit: D.O.L. start kit
Kleur: Danfoss RAL colour
Type verpakking: Wooden case
095C0156
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| \\Extra 1\\ | X | N/A |
| \\Extra 2\\ | X | N/A |
| \\Extra 3\\ | X | N/A |
| Approval | C | CE |
| Batterijen inbegrepen | No | |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No | |
| Capaciteitsregeling | I | Inverter driven - I |
| CE-keurmerk | Yes | |
| China RoHS exemption clause | No | |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | F | Suction valve, discharge bush |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | Z | No |
| EU RoHS-conformiteit | Yes | |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No | |
| Gross Weight Kg | 1118 | |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX | |
| Modelcode 01 | PALKS3NH0810QDIC | |
| Modelcode 02 | FOZAHZZBZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Motorbeveiliging | H | INT69 E2 - variable speed |
| Net Weight Kg | 1033 | |
| Nominal displacement | 0810 | 810 m³/h |
Kenmerkend | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| Oil cooling port | Z | No |
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | B | 230/110 VAC |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | 4T5 | 4T5 |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Productgroep | Configurable Products & Variants | |
| Producttype | PAL | PALLADIO |
| Producttype | PAL | |
| Refrigerant | N | Charged with HFO lubricant - N |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. start kit |
| STAT GROUP | 00609 | 00609 |
| Temperature range | S | Standard temperature applicati |
| Typecode Part 1 | KS3NH0810QDIC | |
| Typecode Part 2 | FOZAHZZBZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versie | 3 | External inverter version |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope | |
| Volumetric ratio | H | Volumetric ratio 2.6 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1118 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 1033 Kilogram |