Danfoss logo
KS3_410_480_560_view2

PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX

095C0147

Model code: PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX

Palladio schroefcompressor
KS3FW0410LDIC RLZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Producttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temperatuurbereik: Standard temperature applicati
Versie:
Koudemiddel: Charged with HC lubricant
Volumetrische verhouding: Volumetric ratio 3.2
Nominale verplaatsing: 410 m³/h
Motorcapaciteit: 110 kW
Voedingsspanning: 400V/3/50Hz SD
Capaciteitsregeling: Inverter driven - I
Goedkeuring: CE
Aansluittype: Suction valve, discharge valve
Aansluitdiameter: 105-80 mm
Magneetspoel: No
Karterverwarming: 230 VAC
Motorbeveiliging: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Aansluiting voor oliekoeling: No
Aansluiting voor olieniveauschakelaar: No
Aansluiting voor oliestroomschakelaar: No
Startkit: D.O.L. start kit
Kleur: Danfoss RAL colour
Type verpakking: Wooden case

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Beschrijving
\\Extra 1\\XN/A
\\Extra 2\\XN/A
\\Extra 3\\XN/A
ApprovalCCE
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingIInverter driven - I
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeRSuction valve, discharge valve
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNo
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gross Weight Kg919
HELP CHARX
Material DescriptionKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX
Modelcode 01PALKS3FW0410LDIC
Modelcode 02RLZAHZZZZBDWXXX
Motor sizeL110 kW
MotorbeveiligingHINT69 E2 - variable speed
Net Weight Kg834
Nominal displacement0410410 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Beschrijving
Oil cooling portZNo
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portZNo
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class4T54T5
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
ProductgroepConfigurable Products & Variants
ProducttypePALPALLADIO
ProducttypePAL
RefrigerantFCharged with HC lubricant
SeriesKK serie compact screw compress
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. start kit
STAT GROUP0060400604
Temperature rangeSStandard temperature applicati
Typecode Part 1KS3FW0410LDIC
Typecode Part 2RLZAHZZZZBDWXXX
VC Revision0000
Versie3External inverter version
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volumetric ratioWVolumetric ratio 3.2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht919 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht834 Kilogram