Danfoss logo
 KS2_640_720_810_view2

PALKS2NW0810QD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0091

Model code: PALKS2NW0810QD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Palladio schroefcompressor
KS2NW0810QD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Producttype: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temperatuurbereik: Standard temperature applicati
Versie:
Koudemiddel: Charged with HFO lubricant - N
Volumetrische verhouding: Volumetric ratio 3.2
Nominale verplaatsing: 810 m³/h
Motorcapaciteit: 160 kW
Voedingsspanning: 400V/3/50Hz SD
Capaciteitsregeling: 4 steps
Goedkeuring: CE
Aansluittype: Suction valve, discharge valve
Aansluitdiameter: 105-80 mm
Magneetspoel: 230 VAC
Karterverwarming: 230 VAC
Motorbeveiliging: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Aansluiting voor oliekoeling: No
Aansluiting voor olieniveauschakelaar: No
Aansluiting voor oliestroomschakelaar: No
Startkit: No
Kleur: Danfoss RAL colour
Type verpakking: Wooden case

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Beschrijving
\\Extra 1\\XN/A
\\Extra 2\\XN/A
\\Extra 3\\XN/A
ApprovalCCE
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capaciteitsregeling44 steps
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeRSuction valve, discharge valve
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNo
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gross Weight Kg1143
HELP CHARX
Material DescriptionKS2NW0810QD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Modelcode 01PALKS2NW0810QD4C
Modelcode 02RLAAAZZZZZDWXXX
Motor sizeQ160 kW
MotorbeveiligingAINT69 E1 - fix speed
Net Weight Kg1047
Nominal displacement0810810 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Beschrijving
Oil cooling portZNo
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portZNo
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class1KH1KH
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
ProductgroepConfigurable Products & Variants
ProducttypePALPALLADIO
ProducttypePAL
RefrigerantNCharged with HFO lubricant - N
SeriesKK serie compact screw compress
Solenoid coilA230 VAC
Starting kitZNo
STAT GROUP0060300603
Temperature rangeSStandard temperature applicati
Typecode Part 1KS2NW0810QD4C
Typecode Part 2RLAAAZZZZZDWXXX
VC Revision0000
Versie2Fix speed version
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volumetric ratioWVolumetric ratio 3.2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1143 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht1047 Kilogram