Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3604

4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
"Anti-stuck" functieafsluiterPolystyreenfolie / polystyreen
Actuator24V
Adaptief leergedragJa
Application typeUnoFloor
Automatisch balancerenJa
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
DrukontlastingsklepAB-PM set
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW
MetingPrepared for energy meter
Omschrijving4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Product line67
ProductgroepUnoFloors
ProducttypeWarranty & Service
PulsbreedtemodulatieJa
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON1 Master controller
Vermogen per uitgang [W] [Max]3 W
VersieLeft
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20 Kilogram
Netto gewicht17 Kilogram
Volume80.64 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424054946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm