Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Verwarmingskabels, ECflex 6T, 129 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 140F1209

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Buigdiameter [in] [Min]42 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabellengte [m]129.000 m
Kabelvermogen [W/m]6 W/m
Kabelweerstand [ohm]68.9000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]2.3 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECflex 6T 129m 230V 770W
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]120 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeECflex 6T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]770 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.141 Kilogram
Netto gewicht8.06 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835