Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Verwarmingskabels, ECaqua 9T, 140 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, 1260 W

088L0070

ECaqua 9T 1260W 230V 140m

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 140F0020

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]65 °C
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelMDPE
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
Kabel op haspelNee
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabelbreedte [mm]7.00 mm
Kabelhoogte [mm]7.0 mm
Kabellengte [m]140.000 m
Kabelvermogen [W/m]9 W/m
Kabelweerstand [ohm]42.0000 Ohm
Lengte uitloper [m]2.3 m
LoodvrijJa
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Material DescriptionECaqua 9T 140m 230V 1260W
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingECaqua 9T 1260W 230V 140m
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]207 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeECaqua 9T
ToepassingPipe / tank frost protection
Treksterkte [N]>650 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingJa
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1260 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Watertemperatuur [°C] [Max]23 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.095 Kilogram
Netto gewicht7.024 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466145425