Energiemeters, Accessoires, Messing installatieset voor temperatuurvoelers, 20 stuks
087G6078
Generic across portfolio
087G6078
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Brass install. set for sensors, I-p |
| Omschrijving | Messing installatieset voor temperatuurvoelers, 20 stuks |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | Brass installation set for sensors 20pc |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.021 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |