Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenSchroefdraad
Beschermingsklasse calculatorIP54
Beschermingsklasse flow-sensorIP54
Debiet [m3/h]1.50 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.02 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
Energie-eenheidkWh
FlowmeetprincipeMechanisch (Multi-jet)
GoedkeuringsnormMID DE-07-MI004-PTB030
Interface module slot 1Pulsuitgang
Levensduur accu [jaar]12 yr
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Mediatemperatuur [°C] [Max]90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MontageversieVooruit
Kenmerkend
Waarde
OmgevingsklasseE1 / M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingM-Cal MC/447/1,5/toevoer/DN15/puls
Opslagtemperatuur (°C) [Max]55 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeM-Cal Compact
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 500
TemperatuursensormontageDirect.
Toegestane mediaWater (AGFW FW510)
ToepassingVerwarming
VoedingsspanningtypeBatterij

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.85 Kilogram
Netto gewicht0.85 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697