Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenSchroefdraad
Beschermingsklasse flow-sensorIP54
Debiet [m3/h]0.60 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.01 m³/h
Debiet start [l/h]1.0 L/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
FlowmeetprincipeUltrasoon
GoedkeuringsnormMID DE-09-MI004-PTB011
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
Kenmerkend
Waarde
OmgevingsklasseE1 / M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Opslagtemperatuur (°C) [Max]55 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONO 1500 CT
Pulswaarde volume [l/pulse]1.0 l/pulse
Toegestane mediaWater (AGFW FW510)
ToepassingVerwarming
Voedingsspanningtypeniet relevant/extern

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.9 Kilogram
Netto gewicht16.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104057422