Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Beschermingsklasse calculatorIP54
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Debiet [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]560.00 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidMWh (met 1 positie na komma)
GoedkeuringsnormMID DE-10-MI004-PTB008
Interface module slot 1M-bus module
Levensduur accu [jaar]11 yr
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
MontageversieLage temperatuur
OmgevingsklasseE2 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]93 % RH
OmschrijvingINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeINFOCAL 8
Pulswaarde volume [l/pulse]50.0 l/pulse
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]4.9 m
Temperatuursensoren typePt 500
TemperatuursensormontagePockets
ToepassingVerwarming
VoedingsspanningtypeBatterij 1 A-cel

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.83 Kilogram
Netto gewicht0.31 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253