Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61, remote panel

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Beschermingsklasse behuizingIP20
Buskabellengte [mm]50 m
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCE
GoedkeuringsnormEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Material DescriptionECA 61, remote panel
MontageversieWandmontage
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingECA 61, bedieningspaneel op afstand
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-40 °C
Product line08
ProductgroepAccessoires - Elektronische regelaars
ProducttypeECA 61
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Transporttemperatuur [°C] [Max]70 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-40 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.246 Kilogram
Netto gewicht0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm