Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 80
AansluittypenFlens
Beschermingsklasse flow-sensorIP54
Debiet [m3/h]40.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Debiet start [l/h]80.0 L/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
FlowmeetprincipeUltrasoon
GoedkeuringsnormGOST
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
OmgevingsklasseE1 / M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Opslagtemperatuur (°C) [Max]55 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSONO 1500 CT
Pulswaarde volume [l/pulse]100.0 l/pulse
Toegestane mediaWater (AGFW FW510)
ToepassingVerwarming
Voedingsspanningtypeniet relevant/extern

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.407 Kilogram
Netto gewicht12.407 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866