Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Koeltoestelregeling (TXV), EKC 202B

084B8691

Functie: 3 uitgangen,2 temp.sensoren, DI, Voedingsspanning [V] AC: 230, Communicatietype: Optionele MODBUS; Optionele LON, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeOptionele LONOptionele MODBUS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantJa
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA]2.0 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Functie3 uitgangen,2 temp.sensoren, DI
Gespecificeerde fabrieksinstellingenJa
GoedkeuringC-TICKCEEACIntertek Semco
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Identiek product084B8522
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Max. aantal compressoren1 pc
Kenmerkend
Waarde
Max. aantal verdampers1 pc
Meer informatieZonder aansluitingsstekkers
Onderhoud geschiktNee
Ondersteuning temperatuursensorNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepVerdamper- en ruimteregeling
ProductnaamKoeltoestelregeling (TXV)
ProducttypeEKC 202B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingsgebiedKoelingsregeling
Type regelaarKoel.- Regelaar (temp.)
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.214 Kilogram
Netto gewicht0.195 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540