Koeltoestelregeling (TXV), EKC 202D1
084B8654
Functie: Temp., meerdere toep., 4 relais, Voedingsspanning [V] AC: 230, Communicatietype: Optionele MODBUS; Optionele LON, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30
084B8654
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | Optionele LONOptionele MODBUS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display aan voorkant | Ja |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [VA] | 2.5 VA |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Temp., meerdere toep., 4 relais |
| Gespecificeerde fabrieksinstellingen | Ja |
| Goedkeuring | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Material Description | EKC 202D1, Ref.Controller, I-pack |
| Max. aantal compressoren | 1 pc |
| Max. aantal verdampers | 1 pc |
| Meer informatie | Zonder aansluitingsstekkers |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Ondersteuning temperatuursensor | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Verdamper- en ruimteregeling |
| Productnaam | Koeltoestelregeling (TXV) |
| Productnaam SCIP-dossier | EKC-202(1) |
| Producttype | EKC 202D1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Scherm - optie | EKA 163AEKA 164A |
| SCIP-dossiernr. | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| Toepassingsgebied | Koelingsregeling |
| Type regelaar | Koel.- Regelaar (temp.) |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.202 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.179 Kilogram |
| Volume | 0.375 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |