Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Koeltoestelregeling (TXV), EKC 202A1

084B8625

Functie: 2 uitgangen, 1temp.sensor, Voedingsspanning [V] AC: 230, Communicatietype: Optionele LON, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeOptionele LON
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantJa
Energieverbruik [VA]1.5 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Functie2 uitgangen, 1temp.sensor
GoedkeuringC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Max. aantal compressoren1 pc
Max. aantal verdampers1 pc
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepVerdamper- en ruimteregeling
ProductnaamKoeltoestelregeling (TXV)
ProducttypeEKC 202A1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingsgebiedKoelingsregeling
Type regelaarKoel.- Regelaar (temp.)
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.183 Kilogram
Netto gewicht0.159 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801