Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Pakketregelaar, AK-PC 560

084B8013

Functie: 1 zuig en 1 condensor, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: ETHER,; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeETHER,LON,MODBUS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantNee
Energieverbruik [VA]8.0 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Functie1 zuig en 1 condensor
GoedkeuringC-TICKCEEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Max. aantal compressoren7 pc
Meer informatieGen. versie
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductnaamPakketregelaar
ProducttypeAK-PC 560
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Scherm - optieEKA 163BEKA 164BEKA 165
ToepassingsgebiedCapaciteitsregeling
Type regelaarPakketreg. voor digitale scroll
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.536 Kilogram
Netto gewicht0.45 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525