Danfoss logo
EKC 319A

Vloeistofinjectieregelaar, EKC 319A

084B7251

Functie: Vloeistofinjectieregelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantJa
Energieverbruik [VA]5.0 VA
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieVloeistofinjectieregelaar
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Kenmerkend
Waarde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductnaamVloeistofinjectieregelaar
ProducttypeEKC 319A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingsgebiedVloeistofinjectieregeling
Type regelaarKoelingsregelaar
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.347 Kilogram
Netto gewicht0.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503