Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Pakketregelaar, EKC 331T

084B7105

Functie: Compressor, condensor, Voedingsspanning [V] AC: 230, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G0289, 080Z0191

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Capaciteitsmodus compressorStap
Capaciteitsregeling ingangDruk/ temperatuur
Capaciteitsregeling modusNZ
Capaciteitsregeling ventilatorStap
CE-keurmerkYes
Condensorregeling typeDruk/ temperatuur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display aan voorkantJa
Energieverbruik [VA]5.0 VA
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieCompressor, condensor
GoedkeuringC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
I/O-connectors max.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 331T Controller Capacity w. temp
Max. aantal compressoren4 pc
Kenmerkend
Waarde
Max. aantal ventilatoren5 pc
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductkenmerkenNachtverlagingInplugsleuf
ProductnaamPakketregelaar
ProducttypeEKC 331T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingsgebiedCapaciteitsregeling
Type regelaarCapaciteitsregeling
VentilatorregelmodusNZ
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.356 Kilogram
Netto gewicht0.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858