Danfoss logo
EKC 315A

Oververhittingsregelaar, EKC 315A

084B7085

Analoge ingangen (AI) [st.]: 2

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]2 pc
Batterijen inbegrepenNo
BevestigingsmethodeDIN-rail
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Datacomm.-optiesLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Energieverbruik [VA]5.0 VA
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSK
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Onderhoud geschiktNee
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepElektronische klepregeling
ProductnaamOververhittingsregelaar
ProducttypeEKC 315A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type VentieluitgangAKVAKVAICM (+ICAD)
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.34 Kilogram
Netto gewicht0.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167