Mediatemperatuurregelaar, EKC 366
084B7076
Voedingsspanning [V] AC: 24, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
084B7076
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Datacomm.-opties | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Media temperature controller |
| Goedkeuring | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | EKC 366 Media temp. controller |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Verdamper- en ruimteregeling |
| Productnaam | Mediatemperatuurregelaar |
| Producttype | EKC 366 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type Ventieluitgang | CVQ |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.314 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.286 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428029384 |