Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Type regelaar: Servicegateway, Meer informatie: 9-12VA.C./D.C.

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
CommunicatietypeDANBUSS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energieverbruik [W]2.5 W
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieService
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Material DescriptionDEL - AKA 242, Accessories, Service Gate
Meer informatie9-12VA.C./D.C.
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepElectron. control accessories
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamGateway
ProducttypeAKA 242
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Taal productEngels
ToepassingsgebiedDatacommunicatie
Type regelaarServicegateway
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC12 V
Voedingsspanning [V] DC12 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.347 Kilogram
Netto gewicht0.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489