Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Type regelaar: Gateway, Meer informatie: 9-12VA.C./D.C.

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
CommunicatietypeDANBUSS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energieverbruik [W]2.5 W
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieBasic-PC, Danbuss, RS232
Hoeveelheid per verpakkingsformaat21 pc
Material DescriptionDEL AKA 241 Accessories Basic PC-Gateway
Meer informatie9-12VA.C./D.C.
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepElectron. control accessories
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamGateway
ProducttypeAKA 241
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Taal productEngels
ToepassingsgebiedDatacommunicatie
Type regelaarGateway
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC12 V
Voedingsspanning [V] DC12 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.239 Kilogram
Netto gewicht0.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472