Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C, Koelruimteregelaar

080Z5002

Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 230, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeRS485 Modbus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energieverbruik [VA]6.3 VA
EU RoHS-conformiteitYes
Frequentie [Hz]50 Hz50/60 Hz
FunctieBeheer van koelruimtes
GoedkeuringCERoHS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionAK-RC 205C
Kenmerkend
Waarde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepVerdamper- en ruimteregeling
ProductnaamKoelruimteregelaar
ProducttypeAK-RC 205C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Scherm - optieYes
ToepassingsgebiedKoelgroep
Type regelaarOptyma-regel. 1-fasig (2HP)
Type Ventieluitgang(TXV)
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.65 Kilogram
Netto gewicht1.342 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444214