Servicekit, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080Z2822
080Z2819
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gasdetectie sensorversie | Strobe & Horn |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | DEL Strobe & Horn |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensors spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Producttype | DGS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 0 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 95 % RH |
| Stroomverbruik [A] | 0.04 A |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Uitrusting | Incl. drukknop |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 28.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 9.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 95 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.25 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |