Danfoss logo
DGS-IR CO2 with 5 m cable

Gasdetectiesensor, DGS

080Z2801

Type sensor 1: Infrarood, Koudemiddel bereik [ppm] sensor1: 0 - 20000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdeling25
Alarmlimieten hoog [ppm] sensor15000 ppm
Alarmlimieten laag [ppm] sensor15000 ppm
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Gasdetectie sensorversieR744
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R744
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [max.]20000 ppm
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [min.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m
Onderdelen bijgevoegdKabelwartelsKalibratiecert.
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamGasdetectiesensor
Kenmerkend
Waarde
ProducttypeDGS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactie vertraging [s]0 s
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]15 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]90 % RH
Stroomverbruik [A]0.25 A
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-31 °F
Type sensor 1Infrarood
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]27 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]21 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]29.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]19.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.747 Kilogram
Netto gewicht0.7 Kilogram
Volume3.677 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428557122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm