Danfoss logo
Wire

Gasdetectiesensor, DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

Functie: Voor CO2

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Beschermingsklasse-IP behuizingIP66
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieVoor CO2
GoedkeuringCEEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R744
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe
Meer informatieAlarminstelling: 5000 ppm
Product lineElectronic Controllers and Services
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepSensoren
ProductnaamGasdetectiesensor
ProducttypeDGS-IR-CO2-FS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stroomverbruik [mA]200 mA
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]24 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]12 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.814 Kilogram
Netto gewicht0.629 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.858 Liter
EAN/UPC5702428830805