Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080Z2292
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | Remote, for CO2, 3m |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Meer informatie | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensors |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Gas detecting sensor |
| Producttype | DGS-CO2-FS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stroomverbruik [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Verpakking | Single pack |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 24 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 12 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.872 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.79 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |