Danfoss logo
AK-PC 772A

Pakketregelaar, AK-PC 772

080Z0200

Functie: Pakket met booster, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: RS232; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080Z0201

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanv. drukschakelaar ingangen max1 pc
Aanv. thermostaat ingangen max.1 pc
Aanvullende alarm ingangen max.10 pc
Aanvullende analoge ingangen max.1 pc
Analoge ingangen (AI) [st.]11 pc
Capaciteitsmodus compressorStap/ snelheid
Capaciteitsregeling ingangDruk
Capaciteitsregeling modusPI
Capaciteitsregeling ventilatorStap/ snelheid
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeLON RS485RS232
Condensorregeling typeTemperatuur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale uitgangen (DO) [st.]8 pc
Display aan voorkantNee
Energieverbruik [VA]8.0 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctiePakket met booster
GoedkeuringC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
I/O-connectors max.120 pc
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
Max. aantal compressoren5 pc
Kenmerkend
Waarde
Max. aantal uitbreidingsmodules11 pc
Max. aantal veiligheidssignalen compr.6 pc
Max. aantal ventilatoren4 pc
Meer informatieCO2/ CO2
OliebeheerVereffening
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductkenmerkenCO2-conformFoutenbewaking condensorExterne comm. inbegrepenWarmteterugwinningsfunctieBelastingafschakelingNachtverlagingP0-optimalisatiePompregelaarDrieweg-klepregeling
ProductnaamPakketregelaar
ProducttypeAK-PC 772
ProgrammeertoolsAK-ST 500
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Scherm - optieAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Taal productTsjechischDeensNederlandsEngelsFinsFransDuitsItaliaansPoolsPortugeesRussischSpaans
ToepassingsgebiedCapaciteitsregeling
Type regelaarPakketregelaar
UL-certificeringYes
VentilatorregelmodusPI
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.941 Kilogram
Netto gewicht0.645 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428838108