Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regelaar waterkoeler, AK-CH 650A

080Z0136

Functie: 2 Compr.-groep, pompregeling, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: RS232; LON RS485, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanv. drukschakelaar ingangen max5 pc
Aanv. thermostaat ingangen max.5 pc
Aanvullende alarm ingangen max.10 pc
Aanvullende analoge ingangen max.5 pc
Analoge ingangen (AI) [st.]11 pc
Capaciteitsmodus compressorStap/ snelheid
Capaciteitsregeling ingangTemperatuur
Capaciteitsregeling modusPI
Capaciteitsregeling ventilatorStap/ snelheid
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeLON RS485RS232
Condensorregeling typeDruk/ temperatuur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale uitgangen (DO) [st.]8 pc
Display aan voorkantNee
Energieverbruik [VA]8.0 VA
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Functie2 Compr.-groep, pompregeling
GoedkeuringC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
I/O-connectors max.80 pc
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Max. aantal compressoren8 pc
Kenmerkend
Waarde
Max. aantal uitbreidingsmodules11 pc
Max. aantal veiligheidssignalen compr.6 pc
Max. aantal ventilatoren8 pc
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepCompressor-/condenserregeling
ProductkenmerkenExterne comm. inbegrepenVlotter condensordrukWarmteterugwinningsfunctieBelastingafschakelingNachtverlagingP0-optimalisatiePompregelaar
ProductnaamRegelaar waterkoeler
ProducttypeAK-CH 650A
ProgrammeertoolsAK-ST 500
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Scherm - optieEKA 163BEKA 164B
Taal productNederlandsEngelsFransDuitsItaliaans
ToepassingsgebiedRegeling pekelchiller
Type regelaarDubbele chillerregelaar
UL-certificeringYes
VentilatorregelmodusPI
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.938 Kilogram
Netto gewicht0.645 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659