Elektronische thermostaatregeling, EETc 21
080N0013
Voedingsspanning [V] AC: 120, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150
080N0013
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal klemmen [stuks] | 4 pc |
| Afmeting Faston-connector [mm] | 6,3 x 0,8 mm lip |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Condensor sensortype | 080N0307 - 0308 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Refrigeration Controller |
| Goedkeuring | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 150 pc |
| Hoofd relais ordening | 16(16) A |
| Hulpcontacten, NO [st.] | 0 pc |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 2 relay,120 V, 50/60 Hz 150 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming | GECOAT PCB |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Productnaam | Elektronische thermostaatregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | EETc and EETa |
| Producttype | EETc 21 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| Spindel | MET STOP |
| Temp.-sensortype | 080N0300 - 0303 |
| Temperatuur instelling | Knob |
| Type ontdooisensor | 080N0304 - 0306 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 120 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.085 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.36 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |