Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronische koelingsregelaar, ERC 213

080G3294

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 197 - 250, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G3458

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Afdeling25
Analoge ingangen (AI) [st.]3 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]3 pc
Display colourRed
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I6(c)
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECNSFcURus
Height (EF000040)90
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionDEL ERC 213, Controller, Red LED, 240V
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossierERC21x, EKC 22x
ProducttypeERC 213
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossiernr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Spare part (EF013237)TRUE
ToepassingsgebiedGlasdeurverkoop
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]250 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]197 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Width (EF000008)90

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.232 Kilogram
Netto gewicht0.168 Kilogram
Volume0.48 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428899260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm