Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronische koelingsregelaar, ERC 213

080G3289

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 197 - 250, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G3460

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]3 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]3 pc
Display colourRed
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I6(c)
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Material DescriptionDEL ERC 213,Controller,RED LED,230V, I-P
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
Productnaam SCIP-dossierERC21x, EKC 22x
ProducttypeERC 213
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossiernr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
ToepassingsgebiedGlasdeurverkoop
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]250 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]197 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht187 Gram
Netto gewicht163 Gram
Volume0.465 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428899291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm