Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronische koelingsregelaar, ERC 112C

080G3259

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 27

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G3495

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]4 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]4 pc
Display colourRed
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat27 pc
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
ProducttypeERC 112C
ToepassingsgebiedComm. koelkasten/diepvriezers
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.128 Kilogram
Netto gewicht0.077 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315