Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]2 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]1 pc
Display colourRed
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(c)-I7(a)
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat54 pc
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamDisplay
Productnaam SCIP-dossierRDI 107A
ProducttypeRDI 107A
REACH kandidatenlijst stoffenLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-dossiernr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
ToepassingsgebiedGlasdeurverkoop
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC12 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.083 Kilogram
Netto gewicht0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm