Elektronische koelingsregelaar, ERC 112C
080G3212
Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 27
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080G3493
080G3212
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 4 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 1 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 4 pc |
| Display colour | Red |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 27 pc |
| Material Description | DEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Productnaam | Elektronische koelingsregelaar |
| Producttype | ERC 112C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toepassingsgebied | Comm. koelkasten/diepvriezers |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Type regelaar | Commerciële koeling |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 100 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.129 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.077 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428481762 |