Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Elektronische koelingsregelaar, ERC 101A

080G3133

Digitale ingangen (DI) [st.]: 1, Voedingsspanning [V] AC: 100 - 240, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G3231

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]2 pc
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]1 pc
Display colourBlue
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische koelingsregelaar
ProducttypeERC 101A
ToepassingsgebiedGlasdeurverkoop
Type regelaarCommerciële koeling
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.093 Kilogram
Netto gewicht0.092 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396